Entstörkondensatoren

B32911A3333M003

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : Contact
Discontinue Issue Date : Nov.7, 2025
Last Purchase Order Date : Feb.20, 2026
Last Shipment Date : Mar.31, 2026
Typ
B32911*3
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Breite (w)
6.00mm Max.
Höhe (h)
12.00mm Max.
Länge (l)
13.00mm Max.
Rastermaß (e)
10.00mm Nom.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kapazität
33nF ±20%
Effektivspannung [AC]
330Vrms
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit
550V/μs
Weitere Details

Weiteres

Dielektrikum(Bauart)
Polypropylene
Design
Radial
Boxed
Entstörklasse
X1
AEC-Q200
NO
THB-Prüfleistung
Anmerkungen
Verpackungstyp
Untaped straight (lead length 3.2±0.3mm)
Weitere Details
Please refer to the data sheet