MEMS-Mikrofone (Mikrofon)

ICS-43432

Produktstatus
Obsolete
Applikationen
Commercial Grade
Anwendungsdetails
Mobile
Wearable
Internet of Things
Drone
Produkttyp
Digital Output (I​2S)
Lokation des Anschlusses
Bottom
Serie
ICS
Produktmarke
InvenSense
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
4.00mm ±0.10mm
Breite (B)
3.00mm ±0.10mm
Bauhöhe (T)
1.00mm ±0.10mm

Elektrische Kennwerte

Sensitivität
-26dB FS ±1dB FS at 1kHz, 94dB SPL
S/N Ratio [SNR] (Typ.)
65dBA
Schalldruckpegel
105dB at THD 0.3% Typ., 1kHz
Punkt der akustischen Überladung
116dB SPL at 10% THD
Klirrfaktor (THD)
0.3% Typ. at 105dB SPL, 1kHz
Untere Grenzfrequenz (Min.)
50Hz
Versorgungsspannungsdurchgriff [PSPR] (Typ.)
-60dB at 1kHz, 100mVp-p
Stromverbrauch [Icc] (Typ.)
1mA

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [330mm Reel, Tape width 12mm]
Stückzahl
5000pcs
Gewicht
0.14g

Technische Information

Ausblenden Einblenden