Motorlauf- und Motorstart-Kondensatoren
B32332I6156J060
|
|
Grösse
| Grösse |
|
| Detaillierte Grösseninformationen |
Elektrische Kennwerte
| Kapazität |
|
| Nennspannung [AC] |
|
| Weitere Details |
Weiteres
| Lebensdauer nach IEC 60252-1 |
|
| Schutzklasse nach IEC 60252-1 |
|
| Zulassung |
|
| Schutzklasse nach UL 810 mit UL Bestätigung |
|
| Max. Temperatur nach IEC 600681 |
|
| Anschlüsse |
|
| Aufbau |
|
| Weitere Details |
Technische Information
Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen
Kondensatoren mit Schraubanschluss
B43732B4688M600
6800µF/350V DC
76.9mm dia x 130.7mm length
PhaseCap® Premium Kondensatoren
B25667C2507A175
Output[50Hz] = 8.3kvar
Output[60Hz] = 10kvar
Rated Voltage = 230VAC
PhiCap™ Kondensatoren
B32340C4052A000
Output[50Hz] = 5kvar
Output[60Hz] = 6kvar
Rated Voltage = 400VAC
PhaseCap® Energy Kondensatoren
B25675A5252J025
Output[50Hz] = 25kvar
Output[60Hz] = 30kvar
Rated Voltage = 525VAC
PhaseCap® Energy Kondensatoren
B25675C5252J025
Output[50Hz] = 25kvar
Output[60Hz] = 30kvar
Rated Voltage = 525VAC
Leistungskondensatoren für AC-Filterung (MKP zylindrisch)
B32362B2507J050
1x500uF, 350V AC
85mm(D) x 247mm(H)
Leistungskondensatoren für AC-Filterung (MKP zylindrisch)
B32362B2607J050
1x600uF, 350V AC
85mm(D) x 247mm(H)
Leistungskondensatoren für AC-Filterung (MKP zylindrisch)
B32374F5107J030
1x100µF, 750V AC
96mm(D) x 145mm(H)
Leistungskondensatoren für DC-Link (MKK rechteckig)
B25667B5287A375
Motorlauf- und Motorstart-Kondensatoren
B32332I6156J080
15uF, 450V AC
30mm(D) x 78mm(L)