Motorlauf- und Motorstart-Kondensatoren
B32332I6306J080
|
|
Grösse
| Grösse |
|
| Detaillierte Grösseninformationen |
Elektrische Kennwerte
| Kapazität |
|
| Nennspannung [AC] |
|
| Weitere Details |
Weiteres
| Lebensdauer nach IEC 60252-1 |
|
| Schutzklasse nach IEC 60252-1 |
|
| Zulassung |
|
| Schutzklasse nach UL 810 mit UL Bestätigung |
|
| Max. Temperatur nach IEC 600681 |
|
| Anschlüsse |
|
| Aufbau |
|
| Weitere Details |
Technische Information
Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen
Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CD45-E2GA472M-VKA
Capacitance=4.7nF
Edc=400Vac
T.C.=E
DxT: 13x6mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free
Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CK45-B3FD151KYGNA
Capacitance=150pF
Edc=3000Vdc
T.C.=B
DxT: 5.5x6mm ,F: 7.5mm
Halogen-free
Motorlauf- und Motorstart-Kondensatoren
B32330I6156J080
15uF, 450V AC
30mm(D) x 78mm(L)
Motorlauf- und Motorstart-Kondensatoren
B32332I6156J080
15uF, 450V AC
30mm(D) x 78mm(L)
Motorlauf- und Motorstart-Kondensatoren
B32332I6256J080
25uF, 450V AC
35mm(D) x 93mm(L)
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MHQ1005P3N9BT000
L=3.9nH
Q=23
L x W x T :
1 x 0.6 x 0.5mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
VLS5045EX-220M-H
L=22μH
Rated current=1.8A
L x W x T :
5 x 5 x 4.5mm
Gleichtaktdrossel/Filter für Signalleitungen
MCZ1210AH301CPTA0G
|Z|=300Ω at 100MHz
Rated current=0.1A
L x W x T :
1.25mm x 1mm x 0.5mm
Bedrahtete Scheibenvaristoren
B72210S2151K101
Max. Operating Voltage [AC]=150Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=3500A
Bedrahtete Scheibenvaristoren
B72214P2141K101
Max. Operating Voltage [AC]=140Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=6000A