Motorlauf- und Motorstart-Kondensatoren
B32333B6156J070
|
|
Technische Information
Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen
Axiale Kondensatoren
B43693A2107Q007
Axiale Kondensatoren
B43693C0477Q001
470µF/140V DC
21mm dia x 39mm length
Axiale Kondensatoren
B43693G0127Q001
120µF/125V DC
16mm dia x 25mm length
PTC-Einschaltstrombegrenzer
B59051C1155A070
Max. operating voltage=280V AC
Rated resistance=50Ω
Magnetfeldsensoren zur Strommessung
TCM1110-BAAA
Analog, SENT
Redundancy=No
Integrated Capacitors=No
Magnetfeldsensoren zur Strommessung
TCM1110-BABA
Analog, SENT
Redundancy=No
Integrated Capacitors=No
Beschleunigungssensoren
AXO315T0-EVB-HT2
Evaluation Boards
Evaluation Boards for AXO314
Gyroskope
GYPRO4300-EVB3
Evaluation Boards
Evaluation Boards for GYPRO4300
Hochspannungsschalter
B88269X8990C011
Nominal coil voltage=24 V DC
Continuous operating current=400A
PiezoStator Ultraschall-Aktoren
PUS-0532-P03
Element Size = 5.85 x 1.6 x 1.34
Operating voltage = 6.6Vp-p(±3.3V) Max.