PiezoStator Ultraschall-Aktoren
PUS-0532-P03
|
|
Element Size
| Länge (L) |
|
| Breite (W) |
|
| Dicke (T) |
|
Electrical Characteristics
| Betriebsspannung (Max.) |
|
| Kapazität |
|
| Antriebsfrequenz(Typ.) |
|
Other
| Betriebstemperaturbereich |
|
Technische Information
Documents
Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen
Axiale Kondensatoren
B43693G1477Q001
470µF/160V DC
21mm dia x 49mm length
Leistungskondensatoren für DC-Link (MKK rechteckig)
B25655P4707K041
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLK1005S68NJT000
L=68nH
Q=6
L x W x T :
1 x 0.5 x 0.5mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLK1005SR10JT000
L=100nH
Q=6
L x W x T :
1 x 0.5 x 0.5mm
Chip Beads
MMZ0402EUC151CTF0W
|Z|=150Ω at 100MHz
Rated current=350mA
L x W x T :
0.4mm x 0.2mm x 0.2mm
Filter
DEA100915LT-6319A1
Pass Band=824 to 915MHz
Zc=50se | 50se
Triplexer
TPX205950MT-7052C1
Pass Band/Low Band=1559 to 1606MHz Pass Band/Mid Band=2400 to 2500MHz Pass Band/High Band=4900 to 5950MHz
PTC-Einschaltstrombegrenzer
B59051C1155A770
Max. operating voltage=280V AC
Rated resistance=50Ω
NTC-Einschaltstrombegrenzer
B57211P0259M301
Resistance (at 25℃)=2.5Ω
Maximum Current=6A
Feuchtigkeitssensoren
CHS-UPS
Product Type=Assembly
Nominal Accuracy=±3%