Motorlauf- und Motorstart-Kondensatoren
B32355C4505J015
|
|
Grösse
| Grösse |
|
| Detaillierte Grösseninformationen |
Elektrische Kennwerte
| Kapazität |
|
| Nennspannung [AC] |
|
| Weitere Details |
Weiteres
| Lebensdauer nach IEC 60252-1 |
|
| Schutzklasse nach IEC 60252-1 |
|
| Zulassung |
|
| Schutzklasse nach UL 810 mit UL Bestätigung |
|
| Max. Temperatur nach IEC 600681 |
|
| Anschlüsse |
|
| Aufbau |
|
| Weitere Details |
Technische Information
Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLF1608E100KTD00
L=10μH
Rated current=10mA
L x W x T :
1.6 x 0.8 x 0.8mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
SPM12565VC-3R3M-D
L=3.3μH
Rated current=17.0A
L x W x T :
13.0 x 12.5 x 6.5mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
SPM12565VT-3R3M-D
L=3.3μH
Rated current=16.8A
L x W x T :
13.0 x 12.5 x 6.5mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
SPM6545VC-470M-D
L=47μH
Rated current=2.2A
L x W x T :
7.0 x 6.5 x 4.5mm
Klemmfilter (Ferritkern mit Gehäuse)
ZCAT1518-0730
Fixed cable type
LxW:22mmx15mm
EMV-Netzfilter
RSEN-2040
1-phase(250V), Rated Current:40A
Multipurpose, Block terminal
EMV-Netzfilter
RSHN-2003D
1-phase(250V), Rated Current:3A
Wide range high attenuation, Block terminal
Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors
B72540E0140K062
Maximum continuous voltage=18V
Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=38V
Bedrahtete Scheibenvaristoren
B72207S2141K101
Max. Operating Voltage [AC]=140Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=1750A
Bedrahtete Scheibenvaristoren
B72210S2271K101
Max. Operating Voltage [AC]=275Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=3500A