Kondensatoren für RFI-Filterung, Glättung, allgemeine Anwendungen

B32524R3156J000

Typ
B32524
Art
MKT
Status
ProductionProduction
Produktmarke
EPCOS
  • Metallisierte Polypropylene-Kondensatoren,MKP/MFP:KMK1750F

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Breite (w)
18.00mm Max.
Höhe (h)
27.50mm Max.
Länge (l)
31.50mm Max.
Durchmesser (d)
Rastermaß (e)
27.50mm Nom.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kapazität
15μF ±5%
Nennspannung [DC]
250V
Effektivspannung [AC]
160Vrms
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit
5V/μs
Weitere Details

Weiteres

Dielektrikum(Bauart)
Polyester
Design
Radial
Boxed
Technologie
Wound
AEC-Q200
YES
Verpackungstyp
Untaped
Weitere Details
Please refer to the data sheet