Kondensatoren für RFI-Filterung, Glättung, allgemeine Anwendungen

B32529E6103K189

Typ
B32529
Art
MKT
Status
ProductionProduction
Produktmarke
EPCOS
  • Metallisierte Polypropylene-Kondensatoren,MKP/MFP:KMK1750F

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Breite (w)
3.00mm Max.
Höhe (h)
6.50mm Max.
Länge (l)
7.30mm Max.
Durchmesser (d)
Rastermaß (e)
5.00mm Nom.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kapazität
10nF ±10%
Nennspannung [DC]
400V
Effektivspannung [AC]
200Vrms
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit
600V/μs
Weitere Details

Weiteres

Dielektrikum(Bauart)
Polyester
Design
Radial
Boxed
Technologie
Stacked
AEC-Q200
YES
Verpackungstyp
Reel
Weitere Details
Please refer to the data sheet