Kondensatoren für Snubber, Resonanzkreise, Bildleistungskompensation (BLK)

B32641B1682J189

Produktstatus
Production
Typ
B32641B
Art
MMKP
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachPb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Breite (w)
6.00mm Max.
Höhe (h)
12.00mm Max.
Länge (l)
13.00mm Max.
Durchmesser (d)
Rastermaß (e)
10.00mm Nom.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kapazität
6.8nF ±5%
Nennspannung [DC]
1.6kV
Effektivspannung [AC]
500Vrms
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit
8000V/μs
Weitere Details

Weiteres

Dielektrikum(Bauart)
Polypropylene
Design
Radial
Boxed
Technologie
Wound
AEC-Q200
NO
THB-Prüfleistung
Verpackungstyp
Reel
Weitere Details
Please refer to the data sheet