TMR Winkelsensoren

TAS2142-AAAC

Produktstatus
Production
Anwendungen
Automotive Grade
Erfassungsfunktion
Angle
Produkttyp
Analog Output
Sensorelement-Technologie
TMR
Serie
TAS2142
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Baugrösse
TSSOP-8
Bauform
Surface Mount
Baugrösse
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Winkelgenauigkeit (gesamter Temperaturbereich) / Grad
+/- 0.6
Winkelgenauigkeit (typisch)(bei 25°C) / Grad
+/- 0.15
Versorgungsspannung
3.0V to 5.5V
Analoge Ausgangsspannung
1.8 to 3.3Vp-p (Supply voltage ratiometric)
Ausgangstyp
Analog
Sin/Cos Differential
Sensor-Konfiguration
Full bridge
Externes Magnetfeld
20 to 80mT
Winkelbereich
360°

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 150°C
AEC-Q100
YES
Redundanz
NO
Redundanz (Anzahl der Systeme)
Single
Funktionale Sicherheit
Diagnostik-Funktionen
Spezialfunktion
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [330mm Reel]
Gewicht
0.07g

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Verwandter Inhalt

Mehr anzeigen