DeltaCap™ Kondensatoren

B32303A2022A530

Produktstatus
Production
Anwendung
3-phase AC industrial applications
Power Factor Correction
Produkt
DeltaCap 3-phase
Typ
MKD230-D-2.5
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSHalogen Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Durchmesser
63.5mm
Höhe
150mm
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Output [50Hz]
2.5kvar
Output [60Hz]
3kvar
Kapazität
50μF
Nennspannung
230VAC
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Weiteres

Imprägnierung
Semi-dry biodegradable resin
Wicklung
Stacked
Merkmale
3-terminal design
integrated resistor
Weitere Details
Please refer to the data sheet