DeltaCap™ Kondensatoren

B32304A4202B000

Produktstatus
Production
Anwendung
3-phase AC industrial applications
Power Factor Correction
Produkt
DeltaCap 3-phase
Typ
MKD400-D-20.0
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Durchmesser
85mm
Höhe
275mm
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Output [50Hz]
20kvar
Output [60Hz]
24kvar
Kapazität
133μF
Nennspannung
400VAC
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Weiteres

Imprägnierung
Semi-dry biodegradable resin
Wicklung
Stacked
Merkmale
6-terminal design
pluggable ceramic resistor
Weitere Details
Please refer to the data sheet