Schlüsselbauelemente - PF Controller und Zubehör
B44066R1311E230
|
|
Grösse
| Detaillierte Grösseninformationen |
Elektrische Kennwerte
| Weitere Details |
Weiteres
| Merkmale |
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
C0402C0G1C100D020BC
Capacitance=10pF
Edc=16V
T.C.=C0G
LxWxT:0.4x0.2x0.2mm
General
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C1608C0G2A680J080AA
Capacitance=68pF
Edc=100V
T.C.=C0G
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
Mid Volt. (100 to 630V)
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA5C4C0G2J221G060AA
Capacitance=220pF
Edc=630V
T.C.=C0G
LxWxT:3.2x1.6x0.6mm
Mid Volt. (100 to 630V)
AEC-Q200
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CNC6P1X7R2A475K250AE
Capacitance=4.7μF
Edc=100V
T.C.=X7R
LxWxT:3.2x2.5x2.5mm
Soft termination
Schlüsselbauelemente - Drosseln
B44066D7050M441
Output[60Hz] = 50kvar
Rated Voltage = 440VAC
Schlüsselbauelemente - PF Controller und Zubehör
B44066R7112E230
Power Factor Controller
Conventional PFC
interface RS485
1 alarm output
12 relay outputs
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
ADL2012-R47M-T01
L=0.47μH
Rated current=650mA
L x W x T :
2.2 x 1.25 x 1.65mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MHQ1005075HA22NHTD25
L=22nH
Q=20
L x W x T :
1 x 0.5 x 0.7mm
PTC-Einschaltstrombegrenzer
B59219J0130A020
Max. operating voltage=560V AC
Rated resistance=100Ω