Blindleistungsregler erfüllen in BLK-Systemen eine Schlüsselaufgabe. Sie messen die tatsächliche Blindleistung und schalten Kondensatorstufen zu oder ab, um einen spezifizierten Leistungsfaktor (cos ᵠ) zu halten. Die Baureihe der Blindleistungsregler von zeichnet sich durch ein hochintelligentes Regelungsverhalten aus. Dank der verständlichen Menüsteuerung sind sie äußerst benutzerfreundlich. Das multifunktionale Display vereinfacht die Installation, die Bedienung und die Wartung deutlich. Die verschiedenen Ausführungen der Blindleistungsregler sind für unterschiedliche Anwendungsbereiche gedacht:
- Standardausführungen mit Relaisausgängen für konventionelle BLK-Systeme mit langsam wechselnden Lasten.
- Dynamische Ausführungen mit Transistorausgängen für dynamische BLK-Systeme mit schnell wechselnden Lasten.
- Hybride Ausführungen mit Relais- und Transistorausgängen für Systeme mit beiden Lasttypen.
Es stehen verschiedene Stufengrößen zur Verfügung. Manche Typen besitzen eine RS-Schnittstelle zur Anschluss an einen PC, so dass die gemessenen Werte von der Spezialsoftware BR7000-SOFT (im Lieferumfang der Regler enthalten) ausgewertet werden können.