Schlüsselbauelemente - Drosseln

B44066D5075M400

Produktstatus
Production
Anwendung
3-phase AC industrial applications
Power Factor Correction
Produkt
Harmonic Filter Reactor
Typ
B44066D5075M400
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Output [50Hz]
75kvar
Output [60Hz]
Nennspannung
400VAC
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Weiteres

Merkmale
De-tuning factor 5.67%
Anmerkungen
Key Components
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Technische Information

Ausblenden Einblenden