Antiresonanz-Oberwellenfilter sollen Resonanzen verhindern und Oberschwingungsverzerrungen sowie Leistungsverluste in BLK-Systemen verringern. Die Kondensatoren werden in Reihe zur Drossel geschaltet. Diese „verdrosselten“ BLK-Systeme werden so skaliert, dass die Eigenresonanzfrequenz unter der Frequenz der niedrigsten Oberwelle liegt. Standardausführungen von Drosseln sind für Nennspannungen von 400 V und 440 V sowie mit Ausgangsleistungen von 10 kvar bis 100 kvar bei 50 oder 60 Hz erhältlich. Weitere Spannungen auf Anfrage. Die Verdrosselungsfaktoren betragen 5,67, 7 oder 14 %.