PhaseCap® Compact Kondensatoren

B25673A4252A080

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Series/Type : B25675C* (Interchangeability is not guaranteed.)
Discontinue Issue Date : May.21, 2021
Last Purchase Order Date : Sep.30, 2021
Last Shipment Date : Dec.31, 2021
Anwendung
3-phase AC industrial applications
Power Factor Correction
Produkt
PhaseCap Compact 3-phase
Typ
MKK480-D-25-02
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
Durchmesser
136mm
Höhe
200mm
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Output [50Hz]
25kvar
Output [60Hz]
Kapazität
115μF
Nennspannung
480VAC
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Weiteres

Imprägnierung
Semi-dry biodegradable resin
Wicklung
Concentric
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Technische Information

Ausblenden Einblenden