PhaseCap® Compact Kondensatoren

B25673A4282A140(MKK440-D-28.1-02)

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Series/Type : B25675C* (Interchangeability is not guaranteed.)
Discontinue Issue Date : May.21, 2021
Last Purchase Order Date : Sep.30, 2021
Last Shipment Date : Dec.31, 2021
Anwendung
3-phase AC industrial applications
Power Factor Correction
Produkt
PhaseCap Compact 3-phase
Typ
MKK440-D-28.1-02
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Durchmesser
136mm
Höhe
200mm
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Output [50Hz]
28.1kvar
Output [60Hz]
Kapazität
154μF
Nennspannung
440VAC
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Weiteres

Imprägnierung
Semi-dry biodegradable resin
Wicklung
Concentric
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Technische Information

Ausblenden Einblenden