PhaseCap® Compact Kondensatoren

B25673A5162A720

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Series/Type : B25675C* (Interchangeability is not guaranteed.)
Discontinue Issue Date : May.21, 2021
Last Purchase Order Date : Sep.30, 2021
Last Shipment Date : Dec.31, 2021
Anwendung
3-phase AC industrial applications
Power Factor Correction
Produkt
PhaseCap Compact 3-phase
Typ
MKK525-D-16.7-02
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
Durchmesser
116mm
Höhe
200mm
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Output [50Hz]
16.7kvar
Output [60Hz]
20kvar
Kapazität
64μF
Nennspannung
525VAC
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Weiteres

Imprägnierung
Semi-dry biodegradable resin
Wicklung
Concentric
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Technische Information

Ausblenden Einblenden