PhaseCap® Energy Kondensatoren

B25674A4102J440

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : B25674C4102J440 (Interchangeability is not guaranteed.)
Discontinue Issue Date : May.21, 2021
Last Purchase Order Date : Aug.30, 2021
Last Shipment Date : Aug.30, 2021
Anwendung
3-phase AC industrial applications
Power Factor Correction
Produkt
PhaseCap Energy gas 3-phase
Typ
MKK440-D-10.4-03
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Durchmesser
85mm
Höhe
200mm
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Output [50Hz]
10.4kvar
Output [60Hz]
12.5kvar
Kapazität
57μF
Nennspannung
440VAC
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Weiteres

Imprägnierung
Inert gas
Wicklung
Stacked
Weitere Details
Please refer to the data sheet