PhaseCap® Energy Kondensatoren

B25674C5052J025

Produktstatus
Production
Anwendung
3-phase AC industrial applications
Power Factor Correction
Produkt
PhaseCap Energy Plus gas 3-phase
Typ
MKK525-D-5.0-03
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Durchmesser
75mm
Höhe
164mm
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Output [50Hz]
5kvar
Output [60Hz]
6kvar
Kapazität
19.2μF
Nennspannung
525VAC
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Weiteres

Imprägnierung
Inert gas
Wicklung
Stacked
Weitere Details
Please refer to the data sheet