PhaseCap® Energy Kondensatoren

B25675A4162J715

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : B25675C4162J715 (Interchangeability is not guaranteed.)
Discontinue Issue Date : May.21, 2021
Last Purchase Order Date : Aug.30, 2021
Last Shipment Date : Aug.30, 2021
Anwendung
3-phase AC industrial applications
Power Factor Correction
Produkt
PhaseCap Energy resin 3-phase
Typ
MKK415-D-16.7-04
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Durchmesser
100mm
Höhe
207mm
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Output [50Hz]
16.7kvar
Output [60Hz]
20kvar
Kapazität
102.9μF
Nennspannung
415VAC
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Weiteres

Imprägnierung
Semi-dry biodegradable resin
Wicklung
Stacked
Weitere Details
Please refer to the data sheet