PhaseCap® Energy Kondensatoren

B25675A4202J000

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : B25675C4202J000 (Interchangeability is not guaranteed.)
Discontinue Issue Date : May.21, 2021
Last Purchase Order Date : Aug.30, 2021
Last Shipment Date : Aug.30, 2021
Anwendung
3-phase AC industrial applications
Power Factor Correction
Produkt
PhaseCap Energy resin 3-phase
Typ
MKK400-D-20.0-04
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Durchmesser
100mm
Höhe
224mm
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Output [50Hz]
20kvar
Output [60Hz]
24kvar
Kapazität
132.6μF
Nennspannung
400VAC
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Weiteres

Imprägnierung
Semi-dry biodegradable resin
Wicklung
Stacked
Weitere Details
Please refer to the data sheet