PhaseCap® Premium Kondensatoren

B25667C7996A375

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Series/Type : B25674C*, B25675C* (Interchangeability is not guaranteed.)
Discontinue Issue Date : Apr.14, 2022
Last Purchase Order Date : Sep.30, 2022
Last Shipment Date : Dec.31, 2022
Anwendung
3-phase AC industrial applications
Power Factor Correction
Produkt
PhaseCap Premium 3-phase
Typ
MKK800-D-20-01
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Durchmesser
136mm
Höhe
200mm
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Output [50Hz]
20kvar
Output [60Hz]
24kvar
Kapazität
33μF
Nennspannung
800VAC
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Weiteres

Imprägnierung
Inert gas
Wicklung
Concentric
Zertifizierung
GOST
Merkmale
Anmerkungen
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools