Die Baureihe PhaseCap Premium von BLK-Kondensatoren ist exakt auf die Anforderungen von Niederspannungsanwendungen abgestimmt. Die Baureihe MKK AC mit metallisierter Kunststofffolie wurde mit dem Ziel entwickelt, die Packungsdichte von Kondensator-Batterien zu erhöhen. Die Vorteile des Aluminium-Rundbechers bestehen in einem verbesserten Wärmeverhalten und einer einfacheren Montage. Die Baureihe PhaseCap Premium umfasst gasimprägnierte Trockenkondensatoren mit konzentrischer Wicklung, Wellenschnitt und einem dreifachen Sicherheitssystem. Sie werden als 1- und 3-Phasen-Typen mit Nennspannungen von 230 V AC bis 800 V AC und Ausgangsleistungen von 5,0 bis 33,0 kvar bei 50/60 Hz angeboten.