PhiCap™ Kondensatoren

B32343C4011A040

Produktstatus
Production
Anwendung
3-phase AC industrial applications
Power Factor Correction
Produkt
PhiCap 3-phase
Typ
MKP440-D-0.9
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Durchmesser
53mm
Höhe
114mm
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Output [50Hz]
900var
Output [60Hz]
1kvar
Kapazität
5μF
Nennspannung
440VAC
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Weiteres

Imprägnierung
Biodegradable soft resin
Wicklung
Stacked
Zertifizierung
CSA
cUL
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools