Die Baureihe PhiCap von BLK-Kondensatoren ist eine bewährte Serie von MKP-Kondensatoren mit metallisierter Polypropylen-Folie, die seit mehr als 15 Jahren in BLK-Anwendungen zum Einsatz kommt. Sie wurde speziell für die Blindleistungskompensation (BLK) in industriellen Anwendungen entwickelt und stellt eine wirtschaftliche Alternative zur Baureihe PhaseCap dar. Die Kondensatoren werden mit metallisierter Polypropylen-Folie als Dielektrikum produziert und haben einen Aluminium-Rundbecher als Gehäuse. Sie sind mit einem biologisch abbaubaren Weichharz imprägniert und besitzen Schichtwickel sowie ein doppeltes Sicherheitssystem. Die Ausgangsleistung reicht in Abhängigkeit von der Ausführung als 3- oder 1-Phasen-Kondensator von 0,5 kvar bis 30,0 kvar sowie von 0,7 kvar bis 6,0 kvar pro Kondensator.