PhiCap™ Kondensatoren

B32344E5061A020

Produktstatus
Production
Anwendung
3-phase AC industrial applications
Power Factor Correction
Produkt
PhiCap 3-phase
Typ
MKP525-D-5.0
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Durchmesser
75mm
Höhe
160mm
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Output [50Hz]
5kvar
Output [60Hz]
6kvar
Kapazität
19μF
Nennspannung
525VAC
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Weiteres

Imprägnierung
Biodegradable soft resin
Wicklung
Stacked
Zertifizierung
CSA
cUL
GOST
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools