PQSine® - Aktiver harmonischer Filter zur Verbesserung der Netzqualität

B44066F3050S400

Produktstatus
Production
Typ
PQSM3050S400
Anwendungen
For phase current correction
Systemeingabe / Anzahl der Phasen
3P3W
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Breite(W)
500mm Nom.
Tiefe(D)
540mm Nom.
Höhe(H)
180mm Nom.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kompensationsstrom
50A
Eingangsspannung [Min.]
384V
Eingangsspannung [Max.]
552V
Geräuschpegel (depending on model and load conditions)
65dB
Effizienz (for typical loads / harmonic order distortions)
95%
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Weiteres

Gewicht
40kg