PQSine® - Aktiver harmonischer Filter zur Verbesserung der Netzqualität

B44066F3120S225

Produktstatus
Production
Typ
PQSF3120S225
Anwendungen
For phase current correction
Systemeingabe / Anzahl der Phasen
3P3W
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Breite(W)
1,200mm Nom.
Tiefe(D)
1,000mm Nom.
Höhe(H)
2,200mm Nom.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kompensationsstrom
1200A
Eingangsspannung [Min.]
176V
Eingangsspannung [Max.]
263V
Geräuschpegel (depending on model and load conditions)
65dB
Effizienz (for typical loads / harmonic order distortions)
97%
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Weiteres

Gewicht
852kg