PQSine® - Aktiver harmonischer Filter zur Verbesserung der Netzqualität

B44066F4025S300

Produktstatus
Production
Typ
PQSM4025S300
Anwendungen
For phase current + neutral current correction
Systemeingabe / Anzahl der Phasen
3P4W
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Breite(W)
440mm Nom.
Tiefe(D)
470mm Nom.
Höhe(H)
150mm Nom.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kompensationsstrom
25A
Eingangsspannung [Min.]
228V
Eingangsspannung [Max.]
456V
Geräuschpegel (depending on model and load conditions)
56dB
Effizienz (for typical loads / harmonic order distortions)
97%
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Weiteres

Gewicht
18kg