PQSine® - Aktiver harmonischer Filter zur Verbesserung der Netzqualität

B44066F4075S644

Produktstatus
Production
Typ
PQSW4075S644
Anwendungen
For phase current + neutral current correction
Systemeingabe / Anzahl der Phasen
3P4W
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Breite(W)
500mm Nom.
Tiefe(D)
250mm Nom.
Höhe(H)
723mm Nom.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kompensationsstrom
75A
Eingangsspannung [Min.]
420V
Eingangsspannung [Max.]
690V
Geräuschpegel (depending on model and load conditions)
65dB
Effizienz (for typical loads / harmonic order distortions)
95%
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Weiteres

Gewicht
70kg