PQSine® - Aktiver harmonischer Filter zur Verbesserung der Netzqualität

B44066F4350S635

Produktstatus
Production
Typ
PQSF4350S635
Anwendungen
For phase current + neutral current correction
Systemeingabe / Anzahl der Phasen
3P4W
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Breite(W)
800mm Nom.
Tiefe(D)
1,000mm Nom.
Höhe(H)
2,200mm Nom.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kompensationsstrom
350A
Eingangsspannung [Min.]
420V
Eingangsspannung [Max.]
690V
Geräuschpegel (depending on model and load conditions)
65dB
Effizienz (for typical loads / harmonic order distortions)
95%
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Weiteres

Gewicht
500kg