PQSine® - Aktiver harmonischer Filter zur Verbesserung der Netzqualität

B44066F9300S415

Produktstatus
Production
Typ
PQSF9300S415
Anwendungen
For phase current correction
Systemeingabe / Anzahl der Phasen
3P3W
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Breite(W)
600mm Nom.
Tiefe(D)
1,000mm Nom.
Höhe(H)
2,200mm Nom.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kompensationsstrom
300A
Eingangsspannung [Min.]
372V
Eingangsspannung [Max.]
526V
Geräuschpegel (depending on model and load conditions)
65dB
Effizienz (for typical loads / harmonic order distortions)
97%
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Weiteres

Gewicht
329kg

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen

PhiCap™ Kondensatoren

B32343C4051A040

Output[50Hz] = 4.2kvar
Output[60Hz] = 5kvar

Rated Voltage = 440VAC

PQSine® - Aktiver harmonischer Filter zur Verbesserung der Netzqualität

B44066F3300S635

Active Harmonic Filter PQSine

For phase current correction, Input voltage (V)=420 - 690

PQSine® - Aktiver harmonischer Filter zur Verbesserung der Netzqualität

B44066F9100S444

Active Harmonic Filter PQSine

For phase current correction, Input voltage (V)=372 - 526

PQSine® - Aktiver harmonischer Filter zur Verbesserung der Netzqualität

B44066F9150S415

Active Harmonic Filter PQSine

For phase current correction, Input voltage (V)=372 - 526

PQSine® - Aktiver harmonischer Filter zur Verbesserung der Netzqualität

B44066F9150S444

Active Harmonic Filter PQSine

For phase current correction, Input voltage (V)=372 - 526

PQvar™ - Static Var Generator

B44066F8320V435

PQvar Static Var Generator

For reactive power compensation, Compensation capacity (kvar)=320

PQvar™ - Static Var Generator

B44066F9120V400

PQvar Static Var Generator

For reactive power compensation, Compensation capacity (kvar)=120

PQvar™ - Static Var Generator

B44066F9120V444

PQvar Static Var Generator

For reactive power compensation, Compensation capacity (kvar)=120

PQvar™ - Static Var Generator

B44066F9250V444

PQvar Static Var Generator

For reactive power compensation, Compensation capacity (kvar)=250

PQvar™ - Static Var Generator

B44066F9480V415

PQvar Static Var Generator

For reactive power compensation, Compensation capacity (kvar)=480