PQSine® - Aktiver harmonischer Filter zur Verbesserung der Netzqualität

B44066F9400S415

Produktstatus
Production
Typ
PQSF9400S415
Anwendungen
For phase current correction
Systemeingabe / Anzahl der Phasen
3P3W
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Breite(W)
600mm Nom.
Tiefe(D)
1,000mm Nom.
Höhe(H)
2,200mm Nom.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kompensationsstrom
400A
Eingangsspannung [Min.]
372V
Eingangsspannung [Max.]
526V
Geräuschpegel (depending on model and load conditions)
65dB
Effizienz (for typical loads / harmonic order distortions)
97%
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Weiteres

Gewicht
373kg

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen