PQvar™ - Static Var Generator

B44066F6060V744

Produktstatus
Production
Typ
PQSW6060V744
Anwendungen
For reactive power compensation
Systemeingabe / Anzahl der Phasen
3P3W
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Breite(W)
500mm Nom.
Tiefe(D)
184mm Nom.
Höhe(H)
627mm Nom.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Vergütungskapazität
60kvar
Eingangsspannung [Min.]
483V
Eingangsspannung [Max.]
793V
Geräuschpegel (depending on model and load conditions)
65dB
Effizienz (for typical loads / harmonic order distortions)
97%
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Weiteres

Gewicht
40kg