PQvar™ - Static Var Generator

B44066F6080V444

Produktstatus
Production
Typ
PQSW6080V444
Anwendungen
For reactive power compensation
Systemeingabe / Anzahl der Phasen
3P3W
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Breite(W)
500mm Nom.
Tiefe(D)
250mm Nom.
Höhe(H)
723mm Nom.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Vergütungskapazität
80kvar
Eingangsspannung [Min.]
384V
Eingangsspannung [Max.]
552V
Geräuschpegel (depending on model and load conditions)
65dB
Effizienz (for typical loads / harmonic order distortions)
97%
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Weiteres

Gewicht
70kg