PQvar™ - Static Var Generator

B44066F6250V315

Produktstatus
Production
Typ
PQSF6250V315
Anwendungen
For reactive power compensation
Systemeingabe / Anzahl der Phasen
3P3W
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Breite(W)
600mm Nom.
Tiefe(D)
1,000mm Nom.
Höhe(H)
2,200mm Nom.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Vergütungskapazität
250kvar
Eingangsspannung [Min.]
240V
Eingangsspannung [Max.]
480V
Geräuschpegel (depending on model and load conditions)
65dB
Effizienz (for typical loads / harmonic order distortions)
97%
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Weiteres

Gewicht
366kg