PQvar™ - Static Var Generator

B44066F8030V200

Produktstatus
Production
Typ
PQSM8030V200
Anwendungen
For reactive power compensation
Systemeingabe / Anzahl der Phasen
3P4W
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Breite(W)
500mm Nom.
Tiefe(D)
546mm Nom.
Höhe(H)
190mm Nom.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Vergütungskapazität
30kvar
Eingangsspannung [Min.]
176V
Eingangsspannung [Max.]
263V
Geräuschpegel (depending on model and load conditions)
65dB
Effizienz (for typical loads / harmonic order distortions)
97%
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Weiteres

Gewicht
28kg