PQvar™ - Static Var Generator

B44066F8080V435

Produktstatus
Production
Typ
PQSF8080V435
Anwendungen
For reactive power compensation
Systemeingabe / Anzahl der Phasen
3P4W
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Breite(W)
800mm Nom.
Tiefe(D)
1,000mm Nom.
Höhe(H)
2,200mm Nom.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Vergütungskapazität
80kvar
Eingangsspannung [Min.]
384V
Eingangsspannung [Max.]
552V
Geräuschpegel (depending on model and load conditions)
65dB
Effizienz (for typical loads / harmonic order distortions)
97%
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Weiteres

Gewicht
320kg