PQvar™ - Static Var Generator

B44066F8120V744

Produktstatus
Production
Typ
PQSW8120V744
Anwendungen
For reactive power compensation
Systemeingabe / Anzahl der Phasen
3P4W
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Breite(W)
500mm Nom.
Tiefe(D)
250mm Nom.
Höhe(H)
723mm Nom.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Vergütungskapazität
120kvar
Eingangsspannung [Min.]
483V
Eingangsspannung [Max.]
793V
Geräuschpegel (depending on model and load conditions)
65dB
Effizienz (for typical loads / harmonic order distortions)
97%
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Weiteres

Gewicht
70kg