Leistungskondensatoren für DC-Link (MKP zylindrisch)

B25696H1167K301

Produktstatus
Production
Typ
B25696H
Applikation
DC link
Frequency converters
Solar
Wind power
Drives
Art
MKP DC Resin Top
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Durchmesser (D)
85.00mm Nom.
Höhe (H)
132.00mm Nom.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kapazität
166μF
Nennspannung [DC]
1.3kV
Spitzenstrom (Max.)
4kA
Spitzenstrom
12.1kA
ESL (Typ.)
25nH
ESR (Typ.)
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Weiteres

Anschlüsse
Female M6
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools