Klemmfilter (Ferritkern mit Gehäuse)
ZCAT2035-0930A-BK
|
|
Grösse
| A |
|
| B |
|
| C |
|
| D |
|
| E |
|
Elektrische Kennwerte
| Impedanz (Min.) / Ω |
|
Weiteres
| Betriebstemperaturbereich |
|
| AEC-Q200 |
|
| Gehäusefarbe |
|
| Stückzahl |
|
| Gewicht |
|
| FIT (Failure In Time) |
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
CGA4F4C0G2W222J085AA
Capacitance=2.2nF
Edc=450V
T.C.=C0G
LxWxT:2x1.25x0.85mm
Mid Volt. (100 to 630V)
AEC-Q200
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA4F4X7T2W103M085AE
Capacitance=10nF
Edc=450V
T.C.=X7T
LxWxT:2x1.25x0.85mm
Soft termination
AEC-Q200
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA14X7R1H334KNU06
Capacitance=0.33μF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:4.5x5.5x3mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
General
Kondensatoren für Snubber, Resonanzkreise, Bildleistungskompensation (BLK)
B32653A0683K189
0.068uF, 1000V DC
6mm(W) x 15mm(H) x 26.5mm(L)
Klemmfilter (Ferritkern mit Gehäuse)
ZCAT08V-BK
Automotive type
LxW:32.5mmx18.4mm
Klemmfilter (Ferritkern mit Gehäuse)
ZCAT12V-BK
Automotive type
LxW:34.6mmx27.5mm
Klemmfilter (Ferritkern mit Gehäuse)
ZCAT1325-0530A
Fixed cable type
LxW:25mmx12.8mm
Klemmfilter (Ferritkern mit Gehäuse)
ZCAT1325-0530A-BK
Fixed cable type
LxW:25mmx12.8mm
Klemmfilter (Ferritkern mit Gehäuse)
ZCAT1730-0730A
Fixed cable type
LxW:30mmx16.5mm
Klemmfilter (Ferritkern mit Gehäuse)
ZCAT1730-0730A-BK
Fixed cable type
LxW:30mmx16.5mm