Gleichtaktdrossel/Filter für Signalleitungen

ACM2012E-181-2P-T00

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : Contact
Discontinue Issue Date : Dec.3, 2019
Last Purchase Order Date : Sep.30, 2020
Last Shipment Date : Sep.30, 2021
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
Wire WoundWire Wound
High-speedHigh-speed signal
Serie
ACM
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
2.00mm ±0.20mm
Breite (W)
1.20mm ±0.20mm
Dicke / Höhe
1.00mm ±0.10mm

Elektrische Kennwerte

Gleichtakt-Impedanz [Typ.]
180Ω at 100MHz
Gleichtakt-Impedanz (Min.)
135Ω at 100MHz
Gleichtakt-Induktivität
360nH at 1MHz (Ref.)
Nennstrom
250mA
Nennspannung
50VDC
Isolationswiderstand [Min.]
10MΩ
Gleichstromwiderstand
600mΩ Max.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
Lötverfahren
Reflow
Iron Soldering
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
2000pcs
Gewicht
0.008g

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...