Gleichtaktdrossel/Filter für Signalleitungen

ACT1210G-800-2P-TL10

Produktstatus
Production
Anwendungen
Automotive Grade
Merkmale
Wire WoundWire Wound
AEC-Q200AEC-Q200
SignalSignal Line
Serie
ACT
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
3.20mm ±0.20mm
Breite (W)
2.50mm ±0.20mm
Dicke / Höhe
2.50mm Max.

Elektrische Kennwerte

Gleichtakt-Impedanz [Typ.]
3.8kΩ at 10MHz (Ref.)
Gleichtakt-Impedanz (Min.)
Gleichtakt-Induktivität
80μH +50,-30% at 100kHz
Nennstrom
70mA
Nennspannung
80VDC
Isolationswiderstand [Min.]
10MΩ
Gleichstromwiderstand
2.6Ω Max.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 125°C
Lötverfahren
Reflow
Iron Soldering
AEC-Q200
YES
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [330mm Reel, Tape width 12mm]
Stückzahl
6000pcs
Gewicht
0.075g
FIT (Failure In Time)
This will be displayed when you login to myTDK

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...