Ferrite-Kerne

DR(L5)

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : None
Discontinue Issue Date : Dec.8, 2021
Last Purchase Order Date : Dec.31, 2022
Last Shipment Date : Sep.30, 2023
Kernform
DR/FT/P(DR)
Merkmale
High QHigh Q
Materialname
Ni-Zn
Ferritmaterial
L5
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSPb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Grösse (IEC 62317) AxBxC
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the withdrawn catalog

Elektrische Kennwerte

Kern-Induktivitätsparameter
Effektive Querschnittsfläche
Effektive magnetische Weglänge
Effektiver Kern-Umfang
AL Wert / (nH / N²)
Kernverlust / (W / Satz) [Max.]
Luftspalt
0 mm
Gewicht

Elektrische Merkmale (Material)

Anfangspermeabilität μi
750±25%
Sättigung der magnetischen Flussdichte Bs / mT
345 (4000A/m)
Curie Temperatur Tc [Min.]
120°C
Kernverlust / (kW / m³) [Max.]

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Verwandter Inhalt

Mehr anzeigen