Ferrite-Kerne
DR(L7H)
|
|
Grösse
| Grösse (IEC 62317) AxBxC |
|
| Detaillierte Grösseninformationen |
Elektrische Kennwerte
| Kern-Induktivitätsparameter |
|
| Effektive Querschnittsfläche |
|
| Effektive magnetische Weglänge |
|
| Effektiver Kern-Umfang |
|
| AL Wert / (nH / N²) |
|
| Kernverlust / (W / Satz) [Max.] |
|
| Luftspalt |
|
| Gewicht |
|
Elektrische Merkmale (Material)
| Anfangspermeabilität μi |
|
| Sättigung der magnetischen Flussdichte Bs / mT |
|
| Curie Temperatur Tc [Min.] |
|
| Kernverlust / (kW / m³) [Max.] |
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
CGA6P1X7R1N106K250AC
Capacitance=10μF
Edc=75V
T.C.=X7R
LxWxT:3.2x2.5x2.5mm
General
AEC-Q200
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA6P4C0G2J333J250AA
Capacitance=33nF
Edc=630V
T.C.=C0G
LxWxT:3.2x2.5x2.5mm
Mid Volt. (100 to 630V)
AEC-Q200
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MHQ1005075HA10NHTD25
L=10nH
Q=20
L x W x T :
1 x 0.5 x 0.7mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLP1005M1R0DT0S1
L=1μH
Rated current=500mA
L x W x T :
1 x 0.5 x 0.7mm
Drosselspulen für PFC
PFC3125ER-231K06B-00
Output Power = 200W at CRM,50kHz,Vin min=85VAC
L x W x H = 33 x 26 x 27 mm max.
Drosselspulen für PFC
PFC3519QM-231K07B-00
Output Power = 200W at CRM,50kHz,Vin min=85VAC
L x W x H = 37 x 30 x 20 mm max.
Drosselspulen für PFC
PFC3525ER-231K06E-00
Output Power = 200W at CRM,50kHz,Vin min=85VAC
L x W x H = 37 x 27.5 x 27 mm max.
Gleichtaktdrosseln/Filter für Stromleitungen
ACM70V-701-2PL-TL00
|Z|=700Ω at 100MHz
Rated current=4A
L x W x T :
7mm x 6mm x 3.5mm
Ferrite-Kerne
DR(GT3)
DR/FT/P Cores
DR(GT3)
Ferrite-Kerne
DR(L6)
DR/FT/P Cores
DR(L6)