Ferrite-Kerne

H5B2T5.84X1.52X3.05

Produktstatus
Production (NRND)
Recommended Alternate Part No. : None
Kernform
Toroid(Toroid)
Merkmale
TelecomFor Telecommunication
Materialname
Mn-Zn
Ferritmaterial
H5B2
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSPb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Grösse (IEC 62317) AxBxC
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the catalog

Elektrische Kennwerte

Kern-Induktivitätsparameter
6.34mm⁻¹
Effektive Querschnittsfläche
2.05mm²
Effektive magnetische Weglänge
13mm
Effektiver Kern-Umfang
26.7mm³
AL Wert / (nH / N²)
1480 ±25% (10kHz, 5Ts)
Kernverlust / (W / Satz) [Max.]
Luftspalt
0 mm
Gewicht
140mg

Elektrische Merkmale (Material)

Anfangspermeabilität μi
7500±25%
Sättigung der magnetischen Flussdichte Bs / mT
420 (1194A/m, 25°C)
Curie Temperatur Tc [Min.]
130°C
Kernverlust / (kW / m³) [Max.]

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Documents

Verwandter Inhalt

Mehr anzeigen