Ferrite-Kerne

PC40 UU79X129X31

Produktstatus
Production
Kernform
U(UU)
Merkmale
Low LossLow Loss
High PowerFor High Power
Materialname
Mn-Zn
Ferritmaterial
PC40
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSPb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Grösse (IEC 62317) AxBxC
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the catalog

Elektrische Kennwerte

Kern-Induktivitätsparameter
0.44605mm⁻¹
Effektive Querschnittsfläche
693mm²
Effektive magnetische Weglänge
309mm
Effektiver Kern-Umfang
214220mm³
AL Wert / (nH / N²)
6030 ±25% (1kHz)
Kernverlust / (W / Satz) [Max.]
Luftspalt
0 mm
Gewicht
1.08kg

Elektrische Merkmale (Material)

Anfangspermeabilität μi
2300 Nom.
Sättigung der magnetischen Flussdichte Bs / mT
500 (1194A/m, 25°C)
Curie Temperatur Tc [Min.]
200°C
Kernverlust / (kW / m³) [Max.]
420

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Documents

Verwandter Inhalt

Mehr anzeigen